44 - Pumpensteuerung und einfacher Abgleich dank der ALPHA3-Pumpe mit Bluetooth-Funktion

Dieses Modul verschafft Ihnen einen umfassenden Einblick in die ALPHA3, die erste Umwälzpumpe mit integrierter Bluetooth-Funktion. Besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Vorteile gelegt, die sich durch die Verwendung der App-Reihe Grundfos GO für die Pumpensteuerung und den Abgleich ergeben.

Kurs starten

Kursübersicht

Module
Module: 3
Dauer
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Einfach
Dieser Kurs ist Teil einer Lernreihe
Dieser Kurs ist Teil von Lernreihe Hydraulischer Abgleich

Kursübersicht

00:04:37

Einführung in die ALPHA3-Umwälzpumpe mit Bluetooth-Funktion

Hier erfahren Sie, inwieweit sich die ALPHA3 mit integrierter Bluetooth-Funktion von anderen Umwälzpumpen der Grundfos-Baureihe unterscheidet und in welchen Anwendungen sie zum Einsatz kommen kann.

00:08:48

Gründe für die Wahl der Alpha3-Umwälzpumpe

Lernen Sie die zusätzlichen Merkmale und Vorteile kennen, die die ALPHA3 zu einer optimalen Lösung machen, die einen Mehrwert für Ihr Unternehmen sowie praktische Funktionen zum Einrichten, Überwachen und Abgleichen der Pumpe bietet.

00:08:31

Verwenden der App Grundfos GO Remote in Verbindung mit ALPHA3-Anlagen

In diesem Modul betrachten wir die Apps Grundfos GO Remote und GO Balance aus einer praktischen Perspektive, damit Sie ihre Funktionsweise besser verstehen können.

Testen Sie Ihr Wissen

Beantworten Sie ein paar Fragen, um zu testen, was Sie gelernt haben