Der Leistungsmodus-Wählschalter der SCALA1 für die Druckerhöhung

Werfen Sie einen genauen Blick auf den Wählschalter für den Leistungsmodus der SCALA1, mit dem die Saugleistung der Pumpe angepasst werden kann.

Die SCALA1 von Grundfos ist ein komplettes Hauswasserwerk für die Druckerhöhung. In diesem Lernmodul werfen wir einen genauen Blick auf den Wählschalter für den Leistungsmodus, mit dem Sie die Saugleistung der Pumpe anpassen können.

Die SCALA1 ist ein vollständig integriertes Standardprodukt. Dennoch können Sie es für bestimmte Anwendungen optimieren. Eine Möglichkeit hierfür bietet der Wählschalter für den Leistungsmodus, den Sie hinter der Pumpenabdeckung finden.

Standardmäßig ist der Selbstansaugmodus eingestellt. Bei dieser Einstellung ist das Saugventil vollständig geöffnet, wodurch Sie die bestmögliche Leistung der Pumpe erzielen. Das ist besonders nützlich, wenn Sie die SCALA1 nutzen, um z. B.

Wasser aus Brunnen zu fördern. Dann gibt es noch den Entlüftungsmodus. Wenn auf der Zulaufseite der Luftgehalt im Wasser hoch ist, wird es immer schwieriger, das Wasser auf eine größere Höhe zu transportieren. Hier kommt der Entlüftungsmodus ins Spiel.

Er öffnet einen zusätzlichen Entlüftungskanal. So können die störenden Luftblasen entfernt werden, die ansonsten die Leistung anderer Pumpen beeinträchtigen können. Das Schließen des Saugventils setzt die Leistung jedoch etwas herab. Zuletzt gibt es noch den Modus für einen positiven Zulauf. In diesem Modus ist die Selbstansaugung deaktiviert. Das Saugventil wird geschlossen und die Pumpe kann kein Wasser mehr ansaugen.

Dieser Modus ist vor allem für Anwendungen mit einem Zulauf oberhalb der Pumpe gedacht, z. B. bei Anschluss der Pumpe an einen Hochbehälter oder das Wassernetz. Halten Sie beim Installieren stets die örtlich geltenden Vorschriften ein. Ein erheblicher Vorteil des Modus für einen positiven Zulauf ist, dass er geräuscharm ist.

Er verhindert die Geräusche beim Öffnen und Schließen des Saugventils. So können Sie die Geräusche unterdrücken, wenn Sie sie als zu störend empfinden. Damit ist unsere grundlegende Einführung in den Wählschalter für den Leistungsmodus der SCALA1 abgeschlossen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Kursübersicht

Module
Module: 4
Dauer
Dauer: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Einfach