Recherche et informations
Pression constante
Augmenter la pression d'eau jusqu'à un certain point de consigne et maintenir la pression même si le débit et la pression d'aspiration varient. Cela est possible grâce à l'utilisation de pompes à pression constante et à vitesse variable.
Dans la distribution d'eau, il est important de maintenir une pression d'eau constante pour le confort de l'utilisateur final. Cependant, la variation de la demande en eau pendant la journée fait fluctuer la pression. Pour éviter cela, les groupes de surpression avec manomètres sont capables d'ajuster le débit et de maintenir ainsi une pression constante.
La surpression constante est utilisée dans tous les groupes de surpression et dans toutes les configurations :
- Surpression directe : Un système dans lequel un groupe de surpression directement relié au réseau de distribution d'eau dessert l'ensemble du bâtiment ou uniquement ses parties supérieures.
- Zones divisées : Ici, un certain nombre de surpresseurs connectés au réseau de distribution ou à un réservoir commun desservent leur propre zone de pression.
- Réservoirs de toit : Ces systèmes ont souvent un groupe de surpression séparé pour les étages supérieurs où la pression serait autrement trop faible en raison d'une hauteur géométrique insuffisante.
- Système connecté en série avec réservoirs intermédiaires : Ici, chaque surpresseur dessert sa propre zone de pression, à partir de son propre réservoir intermédiaire situé à un étage séparé.
- Système connecté en série sans réservoirs intermédiaires : Ici, les surpresseurs sont directement connectés en série.
La gamme de surpresseurs Grundfos Hydro MPC, la pompe multicellulaire CRE et toutes les pompes électroniques Grundfos sont des exemples de pompes à pression constante et à vitesse variable, capables de faire face à des débits et pressions d'aspiration variables.