Recherche et informations
Refroidisseur d'air
La fonction d'un refroidisseur d'air est similaire à celle d'un évaporateur. Ce qui les distingue, c'est le type de liquide de refroidissement utilisé. Un refroidisseur d'air est un échangeur de chaleur utilisé pour refroidir et/ou déshumidifier l'air.
La saumure (eau glycolée) est généralement utilisée comme réfrigérant dans les refroidisseurs d'air, ou un autre réfrigérant secondaire peut être utilisé. Un refroidisseur d'air peut être un tuyau en cuivre ou en acier sur lequel sont montées des ailettes en aluminium. Le liquide de refroidissement circulant dans l'échangeur de chaleur refroidit les ailettes en aluminium, où la chaleur est échangée entre le liquide de refroidissement et l'air. L'air qui doit être refroidi / déshumidifié est forcé sur les ailettes en aluminium par un ventilateur.
Grundfos fournit une large gamme de circulateurs pour la climatisation dans les bâtiments, les process de refroidissement industriels et autres applications.