Regenwasser nutzen
Ich möchte nur die Pflanzen in meinem Garten bewässern.
Das weiche Regenwasser ist ideal für Pflanzen im Garten geeignet. Viele Pflanzen vertragen Regenwasser besser als hartes Trinkwasser, beispielsweise Rhododendren oder Geranien. Auch Gartenteiche können mit Regenwasser gefüllt werden. Die Verwendung des Regenwassers für die Gartenbewässerung ist hygienisch unbedenklich.
Ich möchte neben der Bewässung im Garten auch WC und Waschmaschine im Haus mit Regenwasser versorgen.
Die Nutzung von Regenwasser im Haus für WC-Spülungen und die Waschmaschine reduziert den Verbrauch von Trinkwasser, senkt die Wasserrechnungen und verringert den Verschleiß von Sanitärinstallationen. Es ist eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative, die zur Schonung kostbarer Trinkwasserressourcen beiträgt.