Grundfos SQE - Die robuste zuverlässige Brunnenpumpe
Wenn der Grundwasserspiegel in Ihrer Region unterhalb von 8 m liegt, benötigen Sie zur Förderung eine Unterwasserpumpe.
Die Grundfos SQE ist sehr schlank und passt in einen 3" Brunnen. Das bedeutet für Sie, dass die Bohrung und die Montage weniger aufwendig ist und weniger Schaden hinterlässt. So ein Brunnen ist mit dem richtigen Werkzeug durch einen Profi schnell erstellt und Ihr Garten wird nur minimal in Mitleidenschaft gezogen.
Außerdem ermöglicht die Drehzahlregelung der SQE die Wasserversorgung mit konstantem Druck, der sich komfortabel mit der Steuereinheit per Knopfdruck einstellen lässt.
Die weiteren Vorteile der Grundfos SQE sind:
- Robuste Qualitäts in Edelstahl
- Die Pumpe ist sicher im Brunnen vor Frost geschützt
- Arbeitet absolut geräuschlos
- Keine aufwändigen Wasserspeicher notwendig
- Witterungsunabhängige Wasserversorgung