Referenz
Intelligente Pumpen optimieren Prozesse und sparen 30 % Energie
FÜHRENDER APFELWEIN-HERSTELLER
Lesen Sie, wie einer der weltweit führenden Apfelweinhersteller seine industriellen Kühlprozesse mit intelligenten Lösungen von Grundfos verbessert hat.
- 30% ENERGIEEINSPARUNG
- PERFEKT VERNETZT
- EINFACHE BEDIENUNG
Einer der weltweit führenden Apfelweinhersteller verzeichnete einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach seinem Produkt. Aufgrund der gestiegenen Produktion benötigte das Unternehmen mehr Kühlkapazität - sowohl für den Herstellungsprozess von Apfelwein als auch für die Lagerung des Endprodukts.
DIE LÖSUNG
Die Wahl fiel auf intelligente Grundfos iSOLUTIONS-Pumpen und -Steuerungen für das Kühlsystem. Drehzahlgeregelte Blockpumpen werden mit intelligenten Multipumpensteuersystemen, externen Grundfos-Sensoren und Kommunikationslösungen kombiniert. Dies ermöglicht dem Kunden, seine Kühlproduktion optimal zu steuern und zu verbessern und sich gleichzeitig durch Grundfos-Technologien und Kommunikationsfunktionen den Änderungen der Prozesse anzupassen.
Das Grundfos-System steuert eine Reihe von verschiedenen Teilsystemen der Anwendung:
- Enthärtetes Wasser für Kühltürme
- Primäre Kühlwasserpumpen
- Sekundärpumpen für die Kühlwassserversorgung
- Kühler Kondensatorpumpen
- Druckhaltung im geschlossenen Pumpenkreislauf
- Kühlturm-Ventilatoren sowie die Ventilatoren für die Belüftung der Betriebsräume.
Diese Regelungen werden durch Grundfos CIM500-Kommunikationsmodule gesteuert. Dadurch werden wichtige Betriebsdaten bereitgestellt, die entweder für die Systemanpassung verwendet werden können oder den Apfelweinhersteller über Leistungsparameter wie Stromverbrauch, Kühlleistung, Wasserverbrauch, Alarme und mehr informieren.
DAS ERGEBNIS
Der Hersteller hat dank der Grundfos iSOLUTIONS eine bessere Kontrolle über seine Kühlprozesse. Im Vergleich zu einer vorgeschlagenen Lösung eines Mitbewerbers spart das neue Grundfos-System schätzungsweise 30 % Energie für Pumpen und Kühlanlagen. Da das Kondensationssystem effizienter ist, muss außerdem weniger Wasser in den Kühltürmen ausgetauscht werden. Das Unternehmen profitiert nicht nur von den Energie- und Wassereinsparungen gegenüber herkömmlichen Systemen, sondern erhält auch Einblicke in wichtige Kennzahlen.
Man kann sehen, wie effizient das System arbeitet, und kann bei Prozessänderungen schnell Anpassungen vornehmen. Die Informationen werden auch in das Gebäude Leitsystem übertragen, um eine vollständige, transparente Kontrolle und Überwachung zu ermöglichen. Das Unternehmen erreicht seine Zielvorgaben bei der Herstellung von hochwertigem Apfelwein für seine Kunden und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit.
"Das Grundfos iSOLUTIONS ist ein Schlüsselelement für die kontinuierliche Verbesserung des Kühlsystems dieses Apfelweinherstellers, da es sofort auf Prozess- oder Bedarfsänderungen reagiert."
LÖSUNGEN IM DETAIL
Drehzahlgeregelte Blockpumpen werden kombiniert mit
- intelligenten Multipumpensteuersystemen,
- externen Grundfos-Sensoren
- und Kommunikationslösungen.
GRUNDFOS STEUERUNG MPC – CU 352
Perfekte Kaskadenregelung für 2 bis 6 Pumpen in Parallelschaltung
Um einen optimalen Betrieb der Anlage und minimalen Energieverbrauch zu erreichen, reicht es nicht aus, hocheffiziente Pumpen zu haben. Genauso wichtig ist die Regelung der Anlage.
Der MPC berücksichtigt die Daten der Pumpenkurve, um die beste Systemleistung zu erzielen.
Anhand dieser Informationen kann das System die optimale Geschwindigkeit und die Anzahl der Pumpen berechnen, die aktuell im Betrieb sind.
Das Steuergerät kann auf der Grundlage von Pumpenkurvendaten den Durchfluss berechnen, ohne einen Durchflussmesser zu verwenden. So erhält man einen Überblick über die Leistung des Systems und Hinweise auf einen unregelmäßigen Wasserverbrauch, der z.B. auf einen Rohrbruch hindeuten könnte.