Referenz
Jabil senkt eindrucksvoll Energie- und CO2-Bedarf dank datengesteuerter Pumpen
Jabil in Bray, Irland, hatte das Ziel, den Energieverbrauch in seiner Produktionsanlage für medizinische Geräte, um mindestens 15% zu senken. Nachdem ein Grundfos Energy Check Advanced Einsparpotenziale aufzeigte, ersetzte Jabil seine Pumpen durch moderne Grundfos-Pumpen. Die Zufriedenheit des Unternehmens ist groß, insbesondere was die Datenerfassung und -überwachung betrifft. Seit 2014 hat Jabil 50% Energie gegenüber den ausgetauschten Pumpen eingespart und dabei mehr als 150 Tonnen CO₂ pro Jahr vermieden.
Die Situation
Jabil ist einer der weltweit größten Anbieter von Fertigungslösungen mit 100 Standorten in 30 Ländern.
In Bray, Irland, stellt Jabil Komponenten für die Gesundheitsbranche her.Im Rahmen des Ziels von Jabil, seine betrieblichen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 50% zu reduzieren, haben sich die Standorte auf der ganzen Welt verpflichtet, den Energieverbrauch durch strategische Investitionen und Innovationen zu senken. Migdo Natal, Facilities and Industrial Engineering Manager des Unternehmens, suchte nach Möglichkeiten zur Energieeinsparung am Standort Bray. "Eine dieser Möglichkeiten waren die Anlagen", sagt er. "Genauer gesagt, die Wasserpumpen."
Er hatte mehrere verschiedene Angebote von Pumpenherstellern. Besonders gut gefiel ihm das Angebot von Grundfos. Der Area Sales Manager von Grundfos, Stuart O'Kennedy, bot an, einen Energy Check Advanced für die Pumpen von Jabil durchzuführen. Der Grundfos Energy Check Advanced bietet eine detaillierte Analyse der aktuellen Pumpenleistung, um potenzielle Einsparungen in den Pumpensystemen der folgenden Anwendungen zu ermitteln: Kühlturm, verarbeitetes Kaltwasser, Prozesskühlturm, Kondensator und Prozesswasser.
Die Lösung
Die ersten Pumpen, die getestet wurden, waren Teil eines neuen Wärmerückgewinnungssystems. Dieses nutzte (und nutzt weiterhin) die von den Luftkompressoren der Fertigungslinien erzeugte Wärme zur Beheizung der Büros und Produktionsbereiche.
Das ist eines der Dinge, auf die ich wirklich stolz bin.
"Wir waren auf der Suche nach einer ganz bestimmten Pumpe - einer zuverlässigen Umwälzpumpe - die den Wasserdruck und auch die Wassertemperatur überwachen konnte. Und Grundfos hatte diese Pumpe", sagt Natal. "Stuart entwickelte die Idee, diese Pumpe zu verwenden. Das Zusammenspiel mit dieser Pumpe war sehr einfach und smart, sie war sehr leicht einzurichten und zu programmieren."
Bei dieser Pumpe handelte es sich um eine Grundfos "E-Pumpe" (elektronisch gesteuerte Pumpe). "Das war bereits 2014, und seitdem läuft sie rund um die Uhr. Wir hatten noch nie irgendwelche Probleme", fährt er fort. "Das Wärmerückgewinnungssystem ermöglicht es uns, auf Gas zu verzichten und das hat uns im Laufe der Jahre eine Menge Einsparungen gebracht."
Angetrieben von Daten
Der unmittelbare Erfolg der ersten ausgetauschten Pumpen löste einen größeren Projektplan aus.
"Von da an begannen wir damit, die Wasserpumpen auszutauschen - die großen Industriepumpen, die das Werk und die Produktionsanlagen mit Kühlwasser, Kühlwasser und Prozesswasser für die Produktionslinien versorgen", sagt Natal.
In den letzten acht Jahren hat Jabil Grundfos Hydro MPC-Sets zusammen mit NBE-, CRE- und TPE-E-Pumpen in sechs Kreisläufen in zwei Gebäuden installiert, wobei zwei weitere Kreisläufe geplant sind. Die Pumpen laufen mit variabler Drehzahl und genau der richtigen Leistung - sie werden je nach den erforderlichen Lasten hoch- oder heruntergefahren - und sparen so Energie, CO₂-Emissionen und Geld im Vergleich zu den früheren Pumpen mit fester Drehzahl.
Ein Großteil der Produktion findet in ISO-zertifizierten Reinräumen statt. "Einige der Reinräume verwenden gekühltes Wasser, das von der Kältemaschine kommt, die von den Grundfos-Pumpen versorgt wird", sagt Natal. "Wir können es uns nicht leisten, einen Pumpenausfall zu haben, weil wir dann die Temperatur im Raum nicht erreichen, was bedeutet, dass der Reinraum nicht mehr den Spezifikationen entspricht und wir die Produktion stoppen müssten. So etwas darf nicht passieren. Es hätte massive negative Auswirkungen auf unseren Betrieb."
Die Zuverlässigkeit der Grundfos-Pumpen war für Natal von entscheidender Bedeutung - und er war besonders zufrieden mit den datengesteuerten Ergebnissen der Pumpen. "Die Pumpen generieren eine Menge Backup-Daten, die besagen: 'Sie benötigen genau diese Pumpe, um diese Wassermenge bei dieser Temperatur zu fördern'. Die Tatsache, dass man diese Daten und Möglichkeiten hat und dass man die Daten herunterladen kann, ist ein wahrer Segen. Denn die Leute können vieles behaupten, aber die Fakten sehen ganz anders aus. Die Daten lügen nicht. Sie sind so, wie sie sind. Auf der Grundlage dieser Daten gewannen wir also das Vertrauen in die Grundfos-Pumpen und Grundfos-Systeme.
Er fügt hinzu, dass die Pumpen auch alle Messwerte speichern, so dass die Benutzer die Durchflüsse überwachen und Trends erstellen können, was eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse ermöglicht. "Wenn man all diese Daten hat, weiß man, dass man auf dem richtigen Kurs ist", sagt Natal. "Wenn es ein Problem gibt oder eine der Pumpen aus der Reihe tanzt, können wir dies sehr schnell erkennen - wir wissen, ob es sich um ein Problem mit einem Rohr, einer Leckage oder einem Problem mit einem System innerhalb der Anlage handelt. Aber das ist nur möglich, wenn man die Daten und die richtigen Signale aus dem System hat. Und Grundfos-Pumpen bieten dies."
Das Ergebnis
Über einen Zeitraum von neun Jahren haben die Grundfos-Pumpen bei Jabil zu Einsparungen von fast 408.000 kWh geführt - eine Senkung des Energieverbrauchs um 50 % im Vergleich zu den ersetzten Pumpen, sagt Migdo Natal. Das entspricht einer jährlichen CO₂-Einsparung von mehr als 150 Tonnen. Der Austausch von zwei weiteren Pumpen steht noch bevor. Wenn sie installiert sind, schätzt Grundfos die jährlichen Einsparungen auf mehr als 542.267 kWh - das entspricht 205 Tonnen eingespartem CO₂.
Neben den Pumpen hat Jabil auch viele andere Energiesparprojekte umgesetzt. "Früher hatten wir einen Verbrauch von etwa 20 Gigawatt pro Jahr", sagt Natal. "Das ist 10 Jahre her. Heute sind wir auf 12-13 GW gesunken. Das sind also 7-8 GW pro Jahr an Strom eingespart - und dazu noch Millionen von Euro."
Das sagt unser Kunde:
Wenn man sich die positiven Auswirkungen ansieht - nicht nur die Energieeinsparungen für den Standort und das damit verbundene Kapital - sondern auch für den Planeten und die Umwelt, indem wir den CO2-Fußabdruck verringern und unsere Fabrik schlanker, sauberer und grüner machen. Das ist eines der Dinge, auf die ich wirklich stolz bin.
Das Unternehmen wurde sowohl auf lokaler Ebene in Dublin als auch auf nationaler Ebene in Irland und weltweit innerhalb der Gruppe Jabil Inc. für sein Engagement bei der Einsparung von Energie und CO₂ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat bei der irischen Behörde für nachhaltige Energie (Sustainable Energy Authority of Ireland, SEAI) mehrere Zuschüsse für Energiesparprojekte beantragt - und bewilligt bekommen. Natal sagt: "Man bedenke, dass die SEAI solche Zuschüsse nicht ohne weiteres vergibt. Grundfos hat uns sehr geholfen, indem alle Daten zur Verfügung gestellt wurden. Und die Art und Weise, wie Grundfos diese Daten bereitstellt, bedeutet, dass wir im Grunde so gut wie nichts tun mehr müssen. Wir haben sie einfach von Grundfos an die nationalen Behörden weitergegeben, und sie haben uns einen Zuschuss gewährt."
Er fährt fort: "Wenn man zurückblickt und sich die Einsparungen und den großen positiven Einfluss ansieht - nicht nur für den Standort in Bezug auf Energieeinsparungen und das damit verbundene Kapital - sondern auch für den Planeten und die Umwelt, indem wir den Kohlenstoff-Fußabdruck reduzieren und unsere Fabrik schlanker, sauberer und grüner machen. Das ist also eines der Dinge, auf die ich wirklich sehr stolz bin. Und zu wissen, dass ich einen wichtigen Beitrag dazu geleistet habe."
Grundfos lieferte:
Grundfos hat für Jabil einen Energy Check Advanced durchgeführt. Dies führte in Folge zur Lieferung mehrerer Sätze von Grundfos-E-Pumpen, einschließlich Hydro MPC, CRE, TPE und NBE-Skids in zwei Gebäuden. Zu den Anwendungen gehören Kaltwasser, Prozesskühlwasser, Kühlturm, Kondensator und Prozesswasser. Lesen Sie hier mehr über Grundfos E-Pumpen für die Industrie.
Quellen
Die Fakten in diesem Artikel stammen aus Interviews, die am 15. und 16. Juni 2023 in der Jabil-Einrichtung in Bray (Dublin), Irland, geführt wurden.