Referenz
Brunnenpumpe für den Schlossgarten des Schloss Schwetzingen
Umrüstung des Pumpwerkes für die Beregnung
Neue Pumpen sparen Energie und schaffen Versorgungssicherheit
Im Winter 2020/2021 begannen die Umbaumaßnahmen für die neue Pumpenanlage im Schlossgarten des Schloss Schwetzingen.
Das mit der Errichtung beauftragte Brunnenbauunternehmen begann mit der Trockenbohrung DN 900 für zwei SP 95-6 Brunnenpumpen. Die Arbeiten erfolgtenan der Stelle, wo sich bereits die Altanlage befand.
Mit der neuen Anlage wird ein gleichmäßiger Druck von 6,0 bar erzeugt. Das sorgt für eine gleichmäßige und schonende Belastung des Rohrsystems bei gleichzeitig optimaler Beschickung der Regner.
Erzielter Kundennutzen:
- Erhöhte Betriebs- und Versorgungssicherheit
- niedriger Energieverbrauch
- Reduzierung von Wartungs- und Servicearbeiten
- optimales Pumpenmanagement