Pesquisa e Insights
Estações de bombeamento de águas residuais
No transporte de águas residuais, as estações elevatórias são concebidas para recolher e transportar águas residuais para um ponto de elevação mais elevado. As estações de bombeamento são também designadas por estações elevatórias.
Uma estação de bombeamento é normalmente concebida para lidar com águas residuais que são alimentadas por tubagens de gravidade subterrâneas e armazenadas num poço subterrâneo ou poço húmido. O poço húmido está equipado com instrumentação eléctrica para detectar o nível de águas residuais presentes. Quando o nível de águas residuais sobe para um nível predeterminado, a estação de bombeamento inicia o funcionamento: Uma bomba começa a elevar as águas residuais por um sistema de tubagens pressurizadas que descarrega as águas residuais para uma câmara de visita por gravidade. Aqui, o ciclo começa novamente até as águas residuais chegarem ao seu destino - normalmente uma estação de tratamento de águas residuais.
No caso de caudais de água forte para o poço (por exemplo, durante períodos de pico de caudal e tempo de chuva), outras bombas arrancarão em paralelo. Em termos de dimensão, as estações de bombeamento são normalmente classificadas como estações de bombeamento pressurizadas (pequenas), estações de bombeamento de redes (médias) ou estações de bombeamento principais (grandes).
Estações de bombeamento pré-fabricadas
As estações de bombeamento pré-fabricadas podem ser concebidas pelos clientes online, garantindo uma estação de bombeamento de águas residuais adequada a necessidades específicas. As estações de bombeamento pré-fabricadas podem lidar com todo o tipo de águas residuais, de efluentes, drenagem e esgotos provenientes de propriedades domésticas, comerciais, municipais e industriais a águas de superfície de auto-estradas e rodovias.
Geralmente, as estações de bombeamento pré-fabricadas são utilizadas em dois tipos principais de sistemas de esgotos:
Sistemas de esgotos pressurizados: Isto é ideal para áreas pouco populosas e em que as condições do solo tornem as instalações por gravidade demasiado dispendiosas. A estação de bombeamento de águas residuais está equipada com bombas trituradoras eficientes e fiáveis para evitar a obstrução das tubagens ou mangueiras de diâmetro reduzido habitualmente existentes nestes sistemas.
Sistemas de esgotos gravitacionais: As estações de bombeamento pré-fabricadas são utilizadas como estações elevatórias nos sistemas de drenagem gravitacionais tradicionais como alternativa rentável, ecológica e de elevada fiabilidade às soluções de betão dispendiosas - tanto em projectos de construção recente como em projectos de renovação.
A Grundfos fornece às estações de bombeamento de águas residuais bombas, controlos e monitorização para estações de bombeamento pré-fabricadas (PPS), redes e estações de bombeamento principais de maiores dimensões.
As estações de bombeamento pré-fabricadas da Grundfos cumprem os seguintes requisitos
Módulos com certificação CE. Declaração de desempenho em conformidade com o Anexo III do Regulamento (UE) N.º 305/2011 (Regulamento de Produtos de Construção).
Sistema completo com certificação CE. Declaração de conformidade CE em conformidade com a Directiva de Maquinaria (2006/42/CE) EN ISO 12100: 2010.
EN 12050-1, Estações elevatórias para águas residuais de edifícios e locais. Princípios de construção e testes. Estações de elevação para águas residuais que contenham matéria fecal.
EN 752, Anexo F. Sistemas de drenagem e esgotos no exterior de edifícios.
EN 124, Coberturas de escoadouros e bueiros para áreas automóveis e para peões. Requisitos de concepção, teste de tipo, marcação, controlo de qualidade.
EN 14396, Escadas fixas para bueiros.
EN 1917, Bueiros e câmaras de inspecção em betão armado, sem fibra de aço, e reforçados.