Pesquisa e Insights
Impulsor
Um impulsor é um disco de ferro ou aço com pás numa bomba centrífuga. Os impulsores transferem energia do motor que acciona a bomba para o líquido bombeado, acelerando o líquido radialmente para fora a partir do centro de rotação.
A velocidade atingida pelo impulsor da bomba de água transfere-se para pressão quando o movimento externo do líquido é confinado pelo corpo da bomba. Os impulsores estão disponíveis como impulsores vortex ou de canal.
A dimensão da passagem livre refere-se geralmente ao maior objecto esférico que pode passar pelo impulsor.
Para bombas de esgotos de pequenas e médias dimensões, normalmente é suficiente uma passagem livre de 80 mm. A passagem livre para bombas de grande dimensão (acima de 100 l/s) deverá ser, pelo menos, de 100 mm. Quanto maior a passagem livre, menor o risco de obstruções.
As bombas do impulsor da Grundfos são construídas utilizando uma gama de tecnologias, por exemplo, com grande passagem livre através do impulsor da bomba de água, quando necessário.