Pesquisa e Insights

COP (coeficiente de desempenho)

O Coeficiente de desempenho (COP) é uma expressão da eficiência de uma bomba de calor. Ao calcular o COP para uma bomba de calor, a saída de calor do condensador (Q) é comparada com a potência fornecida ao compressor (W).

COP = .Q.
W

COP é definido como a relação entre a potência (kW) extraída da bomba de calor como refrigeração ou calor, e a potência (kW) fornecida ao compressor.

Por exemplo:

Uma determinada bomba de calor utilizada para refrigeração do ar tem um COP = 2. Isto significa que é atingida 2 kW de potência de refrigeração por cada kW de potência consumida pelo compressor da bomba.

COP é indicado sem unidades. Por esse motivo, o calor produzido e a potência fornecida empregam as mesmas unidades durante o cálculo do COP.

Ao contrário do COP, o COSP (Coeficiente de Desempenho do Sistema) é uma descrição da energia (elétrica) total utilizada por uma bomba de calor em relação ao trabalho total realizado (refrigeração ou aquecimento) pela bomba.

A COSP pode, portanto, ser definida como a energia eléctrica em kW utilizada para produzir 1 kW de refrigeração.

COSP = .Q. W

A COSP é expressa como uma relação. Os valores de Q e W têm, portanto, de ter a mesma unidade para que seja possível calcular a COSP.

As bombas circuladoras e de transferência de água da Grundfos cumprem os requisitos COP e COSP para aplicações de ar condicionado e de refrigeração em edifícios, bem como os requisitos de HVAC OEM.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.