Uma introdução ao controlador de nível LC

Conheça as noções básicas da gama de controladores de nível LC, o motivo para a criação da mesma e as aplicações nas quais pode ser utilizada.

Esvaziar poços em instalações de águas residuais e encher depósitos de abastecimento de água pode ser complicado.

Felizmente, os controladores de nível LC da Grundfos simplificam tudo isso.

Neste módulo, vamos fazer-lhe uma introdução básica à gama LC, às aplicações nas quais funcionam e também fornecer-lhe uma visão geral das diferentes variantes.

Mas em primeiro lugar, vamos analisar brevemente algumas das razões por trás do desenvolvimento da gama LC.

Os clientes no abastecimento de água e nas águas residuais normalmente procuram sistemas fáceis de utilizar, rentáveis e capazes de comunicar com um sistema de supervisão.

Até agora, só controladores avançados, como os Controladores Dedicados, eram capazes de fazer a ligação a sistemas SCADA.

Ou seja, não era possível monitorizar e controlar instalações mais pequenas.

Mas os novos controladores de nível LC permitem evitar problemas como este.

A ideia dos controladores de nível LC é satisfazer os requisitos dos clientes.

Vamos analisar mais de perto as funcionalidades no Módulo 3.

Para já, dedicamos a nossa atenção ao conceito dos controladores LC.

Com a gama LC, a Grundfos projetou uma gama de controladores de nível para instalações com uma ou duas bombas, ideal para esvaziar e encher aplicações, incluindo transporte de águas residuais, edifícios comerciais e irrigação.

A gama suporta tanto o funcionamento tradicional com boiadores, como transmissores de nível analógicos.

Possuindo configurações predefinidas para estes tipos de aplicações, é adequada para um início fácil e rápido na aplicação específica.

O interface de utilizador do controlador apresenta-lhe os níveis e permite-lhe controlar as bombas manualmente.

Também é compatível com o Grundfos GO.

Vamos aprofundar o interface do utilizador e o Grundfos GO no próximo módulo.

Os controladores de nível foram criados para funcionar em dois modos: modo de esvaziamento e modo de enchimento.

Ao funcionar em modo de esvaziamento, o controlador controla as bombas para esvaziarem um depósito ou poço cheio.

Por norma, isto é usado em pequenos poços de águas residuais ou para drenar águas de superfície em caves, por exemplo.

No modo de enchimento, passa-se o oposto, com as bombas a funcionarem para encherem o depósito ou poço.

O modo de enchimento é usado em aplicações de enchimento de depósitos nas quais a água é bombeada de um rio ou lago para um reservatório ou tanque.

A partir daí, a água é distribuída para fins de irrigação, ou para campos de golfe, por exemplo.

Os controladores de nível LC estão disponíveis em duas variantes.

O LC 231 é uma solução completa com proteção do motor certificada e o LC 241 é uma solução com armário, com modularidade e personalização.

Embora ambas as soluções possam controlar uma ou duas bombas, o LC 231 oferece um método de arranque direto até 12 amperes, enquanto o LC 241 oferece-o até 23 amperes, sendo a solução ideal para bombas de maiores dimensões.

As duas variantes oferecem as funcionalidades mais importantes, mas há algumas formas de os distinguir.

Por exemplo, o LC 241 pode ser personalizado, permitindo-lhe adicionar uma sirene externa ou mais entradas e saídas.

Assim concluímos a nossa introdução aos controladores de nível LC.

Para uma visão geral mais ampla do que cada controlador oferece, visite o nosso website.

 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio