Onderzoek En Inzicht

Geleiderail

Een geleiderailsysteem voor dompelpompen wordt gebruikt om de pomp naar de automatische koppeling te leiden in een ondergedompelde opstelling.

De leidingen worden geïnstalleerd tussen de automatische koppeling en de houders van de geleiderail. Geleiderails zijn doorgaans gemaakt van gegalvaniseerd staal of RVS en zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, afhankelijk van de pompgrootte en het gewicht van de pomp.

Om de pompen aan de geleiderail geleid te houden is een geleideklauw, ook wel geleideschoen genoemd, gemonteerd aan de persflens van de pomp. Als de lengte van de leiding meer dan 6 m is, dan is een tussenliggende houder voor de geleiderail nodig om te voorkomen dat de leidingen buigen wanneer de pomp op en neer wordt bewogen via de geleiderails.

Een geleiderailsysteem voor dompelpompen is beschikbaar voor een serie afvalwaterpompen van Grundfos.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.