Recherche et informations

Roue

Une roue est un disque rotatif en acier ou en fer avec aubes dans une pompe centrifuge. Les roues transfèrent l'énergie du moteur qui entraîne la pompe au liquide pompé en accélérant radialement le liquide vers l'extérieur depuis le centre de rotation.

La vitesse obtenue par la roue de la pompe se transforme en pression lorsque le mouvement vers l'extérieur du liquide est confiné par le corps de pompe. Les roues sont disponibles en version vortex ou à canal.

La dimension de la section de passage se réfère généralement à l'objet sphérique le plus large qui peut traverser la roue.

Pour les petites et moyennes pompes d'assainissement, une section de passage de 80 mm est généralement suffisante. La section de passage des grosses pompes (supérieures à 100 l/s) doit normalement être d'au moins 100 mm. Plus le passage est important, plus le risque de colmatage est faible.

Les pompes Grundfos sont fabriquées à l'aide de nombreuses technologies, par exemple avec une grande section de passage dans la roue, là où cela est nécessaire.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.