Die SOLOLIFT2 WC-3
Erhalten Sie eine Einführung in die SOLOLIFT2 WC-3 und entdecken Sie ihre zahlreichen Vorteile.
Die SOLOLIFT2 WC-3 von Grundfos bietet einen vertikalen und horizontalen 360-Grad-Einlass und -Auslass für maximale Flexibilität.
Selbst bei Installationsarbeiten bei beengtem Platz ist das der Fall. Die robuste Komponente für die Abfallverarbeitung hält vielen Hygieneartikeln stand, die andere Anlagen vor Probleme stellen. Feuchttücher jedoch können die Pumpe beschädigen.
Dank der speziellen Wicklung liefert der leistungsstarke Motor ein hohes Drehmoment für eine zuverlässige Leistung. Die WC-3 hat einen Druckschalter ohne bewegliche Teile. Er ist leicht zugänglich, sodass die Pumpen-Motor-Einheit zur Wartung nicht demontiert werden muss.
Ein optionaler Alarm sendet bei Blockierungen ein Akustiksignal. Eine flexible interne Kupplung reduziert Geräusche und Schwingungen und vereinfacht die Wartung. Tritt eine Blockierung auf, kann die Anti-Blockierfunktion oft das Problem lösen.
Eine Mechanikfachkraft muss nicht gerufen werden. Ist eine Wartung erforderlich, werden die Arbeiten dank der Not-Entwässerungsanlage vereinfacht. Die gesamte Anlage bietet einen einfachen Zugang für das Wartungspersonal.
Weiterer Vorteil: Die Pumpen-Motor-Einheit passt in alle SOLOLIFT2-Modelle. Mit einem Austausch lassen sich 99 % aller potenziellen Probleme beheben. Das ist die SOLOLIFT2 WC-3 von Grundfos.