Grundfos UNILIFT CC

Die UNILIFT CC ist die Antwort auf alle Herausforderungen bei der mobilen Entwässerung. Mit einem Durchgang für Feststoffe von maximal 10mm Durchmesser bewältigt sie mühelos alle üblichen Aufgaben, sei es das Abpumpen von häuslichem Schmutz- und Grauwasser oder das Entfernen von Sickerwasser aus dem Kellerschacht. Die Pumpe kann teilweise oder vollständig eingetaucht betrieben werden und bietet dank ihres neu konzipierten Druckabgangs die Wahl zwischen horizontalem oder vertikalem Anschluss.​ Dies macht sie universell einsetzbar auch in Schächten mit automatischen Kupplungen, den sog. Fußkrümmern. Stationär wie Mobil die richtige Wahl für Schmutzwasser.

Optimale Abdichtung und lange Lebensdauer - Dank keramischem Doppeldichtungssystems mit zusätzlicher Lippendichtung.

Hohe Anschlussflexibilität - Der abgestufte Druckabgang erleichtert die Installation und die Anpassung an verschiedene Gegebenheiten.

Schnelle und nahezu restlose Beseitigung von Überschwemmungen - Die Flachabsaugungsfunktion pumpt das Wasser auf unter 3mm ab und hinterlässt die Oberfläche praktisch wischtrocken.

Betriebssicherheit - Ein eingebauter Trockenlauf- und Motorschutz ermöglicht sowohl ausgetauchten Betrieb als auch Dauerbetrieb (24 Stunden).

Integriertes Entlüftungsventil - Ermöglicht die Förderung ab einem Wasserstand von 5mm, was die Betriebssicherheit bei trockenem Pumpensumpf und Gasanteilen im Fördermedium erhöht.

Sicheres Handling - Eine voll gekapselte Leitungsführung sorgt für ein sicheres Handling der Pumpe, während die Ein- und Ausschaltpunkte wahlweise variabel oder fest definierbar sind.

Sofort einsatzbereit - Das spart Zeit und Aufwand bei der Installation ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Situationen.

Die UNILIFT CC ist die perfekte Lösung für Haus- und Gartenbesitzer, die nach einer zuverlässigen und effizienten Kellerentwässerung suchen. Mit ihrer robusten Konstruktion, ihrer Vielseitigkeit und ihren Sicherheitsfunktionen bietet sie eine optimale Leistung in jeder Situation.


 

Die UNILIFT CC

Verschiedene Ausführungen

Auch im Notfallpaket als MULTIBOX

Die Jungs vom Youtube Channel SHK Info haben Grundfos MULTIBOX bei einem spontanen Notdiensteinsatz im Keller eines Kunden erfolgreich eingesetzt und mit gefilmt. 

Außerdem haben sie die Flachabsaugung auf 3mm getestet. Das Ergebnis: Die UNILIFT CC pumpt bis der Boden wischtrocken ist.

Als Privatperson können Sie unsere Produkte über einen Fachhandwerker beziehen. Nutzen Sie die komfortable Suche der Wirtschaftskammer Österreich.


Nicht das passende Produkt?